Todo rodamiento tiene una vida útil potencial. No obstante, las investigaciones han
demostrado que, por varias razones, no todos los rodamientos consiguen alcanzarla.
Las etapas importantes que afectan considerablemente la vida útil de un rodamiento se pueden reconocer durante el ciclo de vida de este.
Estas etapas son: montaje, lubricación, alineación,
monitoreo básico de condición y desmontaje.
Las etapas en el ciclo de vida de un rodamiento son extremadamente importantes para que
el rodamiento logre su vida útil máxima.
Si aplica las prácticas adecuadas de mantenimiento
y utiliza las herramientas correctas, puede prolongar considerablemente la vida útil de sus
rodamientos, y aumentar la productividad y eficacia de su planta de producción.
El TWM 15 de SKF es un calentador de inducción portátil para montaje de rodamientos con ajuste de interferencia, evitando la necesidad de fuerza. Aumenta la temperatura del rodamiento hasta 90°C asegurando un montaje rápido y sencillo. También puede usarse para calentar piñones y anillos metálicos. Funciona con baterías recargables y tiene alarma de finalización de trabajo, indicador de errores y protección contra sobrecalentamiento. El diseño compacto y la interfaz mediante pantalla LED intuitiva para seleccionar los modos no requieren entrenamiento especializado.
El extractor de garras reversibles múltiples SKF TMMR 40F es ideal para quitar rodamientos y otros componentes montados de manera ajustada. Sus brazos de agarre reversibles permiten aplicar fuerza hacia o desde el componente, proporcionando versatilidad en diferentes aplicaciones.
El SKF EasyPull TMMA 60 es una herramienta robusta y fácil de usar que permite extraer rodamientos, casquillos y otros componentes de manera rápida y segura. Viene con un mecanismo patentado para un uso con una sola mano, y puede manejar diámetros exteriores menores a 60 mm (2.5 pulgadas) e interiores inferiores a 150 mm (5.9 pulgadas).
BTMFT 36 de SKF simplifica el montaje de rodamientos con agujeros de 10 a 55 mm (0.39 a 217 pulgadas), utilizando un aro y manguito de impacto para aplicar fuerza al rodamiento sin riesgo de daño a sus caminos de rodadura o elementos rodantes. También es apto para el montaje de casquillos, sellos y poleas, ofreciendo versatilidad en diversas aplicaciones industriales.
¿Querés recibir más información sobre nuestros productos?
Completá el formulario y serás contactado por un especialista